エレクトロニクス部品技術窓口

2つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能なサーバーラック用コンセント。【特長】...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
(単位:mm)

19インチサーバーラック用コンセント(100V・15A・スリムタイプ・3P・12個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(100V・15A・スリムタイプ・3P・12個口・3m)の寸法図
| 定格容量 | 125V・15A(合計1,500Wまで) |
|---|---|
| プラグ仕様 | 3P(接地付きプラグ) |
| 電源コード長 | 3m |
| 差込口 | 3P抜け止め、12個口 |
| サイズ | W835×D46×H28.5mm |
| コード種類 | VCTF2.0(3芯) |
| 圧着端子 | 丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品) |
| 生産国 | 日本 |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外では使用不可。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 使用環境条件 | |
| 周囲温度 | -5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする) |
| 周囲湿度 | 85%以下(氷結、結露不可) |
| 標高 | 2,000m以下 |
| 使用環境 | 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 |
2つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能なサーバーラック用コンセント。
【特長】
・スリムタイプ・15A・3P・12個口・3m。
・19インチサーバーラックへ簡単取付け可能。
・タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
・取付け用ネジは付属無し。
・通電表示LEDランプを標準装備。
・抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止。
・電源コード(3m)、プラグ標準で付き。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~