17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Mini-Com(TM) 保護/耐水カバー付きフェースプレート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Mini-Com(TM) 保護/耐水カバー付きフェースプレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CFPTR4IW

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・保護カバー(ヒンジ式)付きフェースプレート。
・JIS規格適合です。
・Mini-Com(TM)シリーズのモジュラージャックを直接取付可能。
・ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型プレート。
・不慮の衝撃や悪戯などからモジュラージャックを保護。
・サイズ:幅76×奥行き43.2×高さ145.5mm。
【用途】
・Mini-Comシリーズ用フェースプレートです。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
保護カバー付きフェースプレート
機能
-
JANコード
0074983853168
寸法(mm)
W76.0×D43.2×H145.5
用途
4ポート用
商品詳細
保護カバー付きフェースプレート

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト