エレクトロニクス部品技術窓口

FMCBT2AQ-Xの外観

FMCBT2BL-Xの外観

FMCBT2EI-Xの外観

FSCBT2BU-Xの外観
| 部品番号 | 明細 | ブーツ色 | ファイバータイプ |
|---|---|---|---|
| FMCBT2AQ-X | マルチモード用 | アクア | OM3/OM4 |
| FMCBT2BL-X | 黒 | OM2 | |
| FMCBT2EI-X | アイボリ | OM1 | |
| FSCBT2BU-X | シングルモード用 | 青 | OS1/OS2 |

FMCBT3AQ-Xの外観

FMCBT3BL-Xの外観

FMCBT3EI-Xの外観

FSCBT3BU-Xの外観
| 部品番号 | 明細 | ブーツ色 | ファイバータイプ |
|---|---|---|---|
| FMCBT3AQ-X | マルチモード用 | アクア | OM3/OM4 |
| FMCBT3BL-X | 黒 | OM2 | |
| FMCBT3EI-X | アイボリ | OM1 | |
| FSCBT3BU-X | シングルモード用 | 青 | OS1/OS2 |
コスト面のメリット
施工性のメリット
| 色・外観 | 透明 |
|---|---|
| 耐年数 | 約30年 |
| 光の吸収(450~750mm) | 1μmあたり0.0003%以下 |
| 粘着性 | 11,000cp |
| 油水分離(100℃/24時間) | 0.1% |
| 蒸発(100℃/24時間) | 0.2%以下 |
| 膨張係数 | 6.0×10-4cm/cm/℃ |
| - | 規格値(TIA/EIA-568-B.3) | OptiCam性能値 |
|---|---|---|
| 900μmファイバー | 230g荷重⇒挿入損失<0.5dB | 450g荷重⇒挿入損失<0.2dB |
| ジャケットケーブル | 5kg荷重⇒挿入損失<0.5dB | 5kg荷重⇒挿入損失<0.1dB |
※SC・LC・STコネクタ全てにおいて、上記の性能を有します。
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツ。
【特長】
・ファイバーコネクティビティー
・ケーブルの太さにあわせて、ファイバータイプ別にブーツを用意
【用途】
・研磨済み光コネクタ用ブーツ