エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

CBX2IW-AYの外観

CBX4IW-AYの外観

CBXF6IW-AYの外観

CBXF12IW-AYの外観

光ファイバー/マルチメディア アウトレットの構造1

光ファイバー/マルチメディア アウトレットの構造2
| 部品番号 | 明細 | サイズ(W×D×H mm) |
|---|---|---|
| CBX2□□-AY | 2個口アウトレット(粘着テープ付) | 49.5×92.7×27.0 |
| CBX4□□-AY | 4個口アウトレット(粘着テープ付) | 73.6×114.3×27.0 |
| CBXF6□□-AY | 6個口アウトレット(粘着テープ付) LCアダプタ6個・SCアダプタ3個取付可能 | 119.4×169.2×25.0 |
| CBXF12□□-AY | 12個口アウトレット(粘着テープ付) LCアダプタ12個・SCアダプタ6個取付可能 | 119.4×169.2×45.8 |
□□外箱色:EI(アイボリ)・IW(オフホワイト)・BL(黒)・WH(白)・IG(ライトグレー)
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
光ファイバーケーブルの巻取りスペースがあるアウトレット。
【特長】
・取付ネジ入り(2本)
・融着スペースなし
【用途】
・FTTH(Fiber To The Home)向けに最適
・光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
光中継コネクタ(マルチ・シングルモードタイプ) SC⇔SC
0通常価格(税別):446円~

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CAT5e CAT6 UTP (より線) AWG28細径 ツメ折れ防止 やわらか LANケーブル
0