エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CAT6 UTPパッチコード

型番:

UTPSP5MBUY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UTPSP5MBUYの仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
シールド構造
シールドなし・UTP
長さ(m)
5
結線
ストレート
備考
UTPパッチコード

商品情報

カテゴリ6 UTPパッチコード(24AWG 撚り線)の仕様

UTPSP■■M□□Yの外観・シリーズ一覧

UTPSP■■M□□Yの外観・シリーズ一覧

仕様

  • 結線:T568B
  • ケーブル径:6mm

長さ

  • 0.5~10mは0.5mきざみ
  • 11~20mは1mきざみ
  • 25~60mは5mきざみ

カラー

  • RD(赤)
  • YL(黄)
  • BL(黒)
  • BU(青)
  • GR(緑)
  • OR(オレンジ)
  • VL(紫)
  • GY(グレー)
  • 指定がない場合:オフホワイト

型番リスト

表示件数
型番
UTPSP5MBUY

長さ

(m)

最小発注数量
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,926
( 3,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

曲げ半径が小さく柔軟なので移設、増設が容易なLANケーブル。
【特長】
・UTPパッチコード。
・24AWG。
・撚り線。
・通常径パッチコードの1/2以下のスペース。
【用途】
・CAT6通信用パッチコード。
・作業コストの低減や、エアフローの効率化に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT6 UTPパッチコードの型番UTPSP5MBUYのページです。 型番UTPSP5MBUYに関する仕様情報を記載しております。
CAT6 UTPパッチコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAT6 UTPパッチコード
シールドパッチコード
CAT6 UTP (より線) LANケーブル
CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
CAT6 STP (単線) LANケーブル
CAT6 STP (より線) LANケーブル
メーカーパンドウイットパンドウイットミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,9263,050310 -919 -4,360 -550 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
カテゴリCAT6CAT6ACAT6CAT6ACAT6CAT6
シールド構造シールドなし・UTPシールドあり・STPシールドなし・UTPシールドなし・UTPシールドあり・STPシールドあり・STP
結線ストレート-ストレートストレートストレートストレート
備考UTPパッチコードシールドパッチコード----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト