17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ

通常単価(税別)
8,675
税込単価
9,543
通常出荷日:1日目

【特長】・配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行き・SOHO使用に最適

  • 種類
    12ポート用壁面取付パッチパネル枠
  • 用途
    12ポート用

型番:

CWPP12WBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Mini-Com 12ポート用壁面取付パッチパネル枠の仕様

CWPP12WBLの外観

CWPP12WBLの外観

CPP12WBLの外観

CPP12WBLの外観

WB89Dの外観

WB89Dの外観

部品番号明細幅(mm)奥行き(mm)高さ(mm)
CWPP12WBL一体型*228.673.744.4
CPP12WBLブラケット取り付けタイプ
標準ブラケット(WB89D)を使用して取り付け
254.048.651.8
WB89DCPP12WBL取付用ブラケット
※CPP12WBL取付時の奥行き:87.1mm
---

*モジュールは別売りです。

CWPP12WBLの仕様・寸法情報

種類
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
JANコード
0074983686353
寸法(mm)
W228.6×D73.7×H44.4
用途
12ポート用
商品詳細
一体型

絞り込み条件

  • JANコード

型番リスト

表示件数
型番
CWPP12WBL

JANコード

寸法

(mm)

商品詳細

最小発注数量
0074983686353
W228.6×D73.7×H44.4
一体型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,675
( 9,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行き
・SOHO使用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズの型番CWPP12WBLのページです。 型番CWPP12WBLに関する仕様情報を記載しております。
12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
シールド対応モジュラーパッチパネル枠
TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
モジュラージャックガード(LANポートブロック)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格8,67523,033 -2,7442,74473,7002,427 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目9日目1日目
種類12ポート用壁面取付パッチパネル枠シールド66カテゴリ5e-
用途12ポート用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト