エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DHホルダー【コンセント取付タイプ】【20個入り】

型番:

DH-5085T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

DH-5085Tの仕様・寸法情報

レール種類
DINレール用アクセサリ
穴タイプ
皿穴
穴位置タイプ
穴位置固定
材質
表面処理
三価クロメート
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
幅×高さ×長さ(mm)
W50×H13×L85
材質詳細/表面処理詳細
SPC(t=1.2mm) 三価クロメートメッキ
適用機種
4-M4(適用コンセント:パナソニック製 WK-3004W・3064)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DH-5085T
RoHS?最小発注数量
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,956
( 7,652 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ヶ所の固定ネジを締付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます
・取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています
・コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です
・DH-5085T→4-M4(適用コンセント:パナソニック製 WK-3004W・3064)
【用途】
・篠原電機製DINレールに取付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー【コンセント取付タイプ】の型番DH-5085Tのページです。 型番DH-5085Tに関する仕様情報を記載しております。
DHホルダー【コンセント取付タイプ】のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
装置電気制御BOX内に使用
5
満足度:5.0
DINレールの取付が簡単にできるので 大変便利である。 S-21-3C(生産中止品)の代替えとして使用しています。
0人が参考にしています。
制御盤内のサービスコンセント
4
満足度:4.0
コンセントの加工をしなくても配線が出来るのでそこが良い。 取り付けが楽。
0人が参考にしています。
基盤に穴開けずに
4
満足度:4.0
穴あけタップ加工をしないで、DINレールに取り付けられるので便利です。 盤メーカーでないので、最低購入数がもう少し少ない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DHホルダー【コンセント取付タイプ】
DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】
DHホルダー【スイッチ取付タイプ】
DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】
DHホルダー(DINレール取付金具)
DHホルダー(保護カバー取付タイプ)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格6,9566,9568,79911,925 -992 -21,320 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目〜3日目〜
レール種類DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ
穴タイプ皿穴皿穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴皿穴キリ穴/長穴
穴位置タイプ穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定
材質
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
よく一緒に購入される商品

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト