エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DHホルダー【スイッチ取付タイプ】【30個入り】

型番:

DH-3065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

DH-3065の仕様・寸法情報

レール種類
DINレール用アクセサリ
穴タイプ
キリ穴/長穴
穴位置タイプ
穴位置固定
材質
表面処理
三価クロメート
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
幅×高さ×長さ(mm)
W30×H13×L65
材質詳細/表面処理詳細
SPC(t=1.2mm) 三価クロメートメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DH-3065
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,799
( 9,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】

篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5等と組み合わせて、トグルスイッチやボリュームを篠原電機製DINレールに取付ける際にご使用ください。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー【スイッチ取付タイプ】の型番DH-3065のページです。 型番DH-3065に関する仕様情報を記載しております。
DHホルダー【スイッチ取付タイプ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DHホルダー【スイッチ取付タイプ】
DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】
DHホルダー(DINレール取付金具)
DHホルダー(保護カバー取付タイプ)
DHホルダー(DINレール延長タイプ)
DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格8,7996,956992 -21,320 -28,795 -11,925 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜3日目〜3日目4日目
レール種類DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ
穴タイプキリ穴/長穴皿穴皿穴キリ穴/長穴穴なしキリ穴/長穴
穴位置タイプ穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴なし穴位置固定
材質
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
よく一緒に購入される商品

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト