17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スペーサー Sシリーズ【30~200個入り】

通常単価(税別)
3,99313,561
税込単価
4,39214,917
通常出荷日:4日目

【特長】・ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です【用途】・ABCチャンネル締...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

スペーサ形状

材質

材質/表面処理

高さ

(mm)

サイズ(直径)φ

(mm)

特長

RoHS?最小発注数量
基板用・丸型
その他
その他
鋼製、三価クロメートメッキ
22
17.3
適用金具:C-44H
-
1パック

100個入り

基板用・丸型
その他
その他
鋼製、三価クロメートメッキ
30
17.3
-
-
1パック

50個入り

基板用・丸型
その他
その他
鋼製、三価クロメートメッキ
40
21.7
-
-
1パック

30個入り

基板用・丸型
その他
その他
鋼製、三価クロメートメッキ
45
21.7
-
-
1パック

30個入り

基板用・丸型
その他
その他
鋼製、ニッケルメッキ
10
15
-
-
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,780
( 7,458 )
4日目
3,993
( 4,392 )
4日目
4,664
( 5,130 )
4日目
4,664
( 5,130 )
4日目
13,561
( 14,917 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です
【用途】
・ABCチャンネル締め付けのとき空間の補強にご使用ください

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペーサー Sシリーズ
T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ)
LED取付スペーサー(ショート防止仕切付)/LDN-500S
Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
LED取付スペーサー LDN-600N
LED取付スペーサー LDN-5400N
メーカー篠原電機ミスミ廣杉計器ミスミ廣杉計器廣杉計器
通常価格3,993-1,971 -15667 -13 -15
通常出荷日4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト