17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防水ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M-2012W/B

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スタイリッシュなデザインの防水ラージブッシング形トグルスイッチです。
【特長】
・レバー外側の防水ゴムと内部のОリングによる2重の防水構造を採用し、防水信頼性を向上しました。
・防水ゴムを感じさせない一体形成により、金属レバーそのままの確かな操作感と操作性を実現しました。
・簡単取り付けで使いやすさも抜群です。
・IEC60529のIP67に適合のパネルシール機構です。
・パネル表面の可動部に異物が蓄積しないためレバーの操作を妨げません。
・スイッチ本体と一体形の防水構造により容易にパネルへの取付けが可能です。
【用途】
・建機、工作機械、食品機械、厨房機器、医療機器などに最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
トグル
形状
その他
取付穴
その他
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
単極双投
鍵付き
停止・リターン
停止
端子形状
はんだ端子
保護機能(耐環境性)
[有] IP67
寸法 縦(mm)
13
寸法 横(mm)
7.9
寸法 奥行(mm)
43.4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト