17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623 VSR1623

MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623

通常単価(税別)
11,3297,738
税込単価
12,4628,512
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

進化系のVA線ストリッパ。【特長】・材料メーカーの違いによる線の寸法、硬さのバラつきを調整ダイヤルが解...

詳細を確認

    型番:

    VSR1623
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    進化系VA線ストリッパ

    材料硬さバラつきに対応、替刃時調整不要。

    材料硬さバラつきに対応、替刃時調整不要。

    進化系VA線ストリッパの特長

    調整ダイヤル

    調整ダイヤル
    これまで対応が難しかった材料メーカの違いによる線の寸法・硬さのバラつきを調整ダイヤルが解消。ダイヤル操作で、いつでも・誰でもキレイなストリップ作業が可能。

    スライドガイド機構

    スライドガイド機構
    刃に設けられた凹部と本体に設けられた凸部が合わさる機構がストリップ時の横ズレを防ぐ。この機構のおかげでキレイな切り口を実現し、替刃時のわずらわしい微調整を行う必要がなくなった。

    ゲージ搭載

    ゲージ搭載
    刃の近くには15mmの絶縁体用ゲージが、ハンドルには100mmのシース用ゲージが刻まれている。工具を持ち替える事なく、剥ける長さが測れるので作業時間の短縮に直結する。

    軽快なストリップ

    軽快なストリップ
    さらなる改良を重ねた結果、剥離荷重、前モデル比30%軽減に成功。職人が1丁ずつ作り込む製造方法は切れ味・耐久性を高次元で両立。

    折り畳み用フック

    折り畳み用フック
    他の工具に搭載していた折り畳み用フックをVA線ストリッパにも新採用。腰袋や工具箱にスリムに収まるので部材や他の工具が邪魔になる事が少なく、スムーズな出し入れが可能。

    落下防止穴

    落下防止穴
    ハンドル先端には落下防止具取付用の穴を設けてある。高所作業での工具の落下は非常に危険なため、安全作業には必須の機能。

    技能試験でも大活躍

    技能試験でも大活躍
    プロ愛用のMCC製ストリッパはこれからプロを目指すたくさんの電気工事士受験者にも使用されている。受験期間はもちろん、受験後の実作業を見据えた工具を選ぶ方におすすめの一丁。

    4サイズ対応

    4サイズ対応
    1.6mm2心・3心、2.0mm2心・3心の4サイズ、もちろんエコ電線にも対応。多サイズのVA線をストリップできるので多くの工具を持つ必要がない。

    日本初

    日本初
    電工ナイフからストリッパへ。世界で初めてVA線ストリッパを作ったMCC。パイオニアならではのノウハウ、熟練の技を生かした確かな物づくりが電設工具の歴史を塗替えた。

    製品仕様

    品名品番適用電線質量
    (g)
    記号JIS規格番号種類導体径×心線数
    VA線ストリッパ
    エボリューション
    VS-R1623VVF
    (VA線、Fケーブル)

    600V EEF/F(EM-EEF)
    (エコ電線)
    JIS C 3342

    JIS C 3605
    600Vビニル絶縁
    ビニルシースケーブル平形

    600Vポリエチレン絶縁
    耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
    φ1.6×2心
    φ1.6×3心
    φ2.0×2心
    φ2.0×3心
    390
    • ※ エコ電線は、VVFに比べ剥離荷重が重くなります。
    • ※ 本商品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

    VSR1623の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VSR1623
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,3297,738
    ( 8,512 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    進化系のVA線ストリッパ。
    【特長】
    ・材料メーカーの違いによる線の寸法、硬さのバラつきを調整ダイヤルが解消。
    ・ハンドルに100mm用のゲージが刻まれている。
    ・ステンレスワイヤを熱可塑性ウレタン樹脂でコーティングし、高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れる。
    ・全長:184mm、質量:390g。
    ・適合電線:1.6mm(2芯・3芯)、2.0mm(2芯・3芯)
    【用途】
    ・電気工事。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623の型番VSR1623のページです。 型番VSR1623に関する仕様情報を記載しております。
    MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    VVFの被覆剥き
    5
    満足度:5.0
    資格試験の実技に使用しました。慣れるととても効率的に被覆が剥けますがダイヤル設定と握り方によってはうまくいかない組み合わ...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623
    MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)
    VA線ストリッパ(黒金)
    フジ矢 VA線ストリッパ
    電工VAストリッパ FVA-1630
    電工VAストリッパ FVA-1630-BG
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
    通常価格11,3298,58213,28612,6164,5117,501
    通常出荷日1日目1日目9日目1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト