17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)

通常単価(税別)
8,582
税込単価
9,440
通常出荷日:1日目

【特長】・材料メーカーの違いによる線の寸法、硬さのバラつきを調整ダイヤルが解消します。・ハンドルに10...

詳細を確認

    型番:

    VSL1623
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VSL1623の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VSL1623
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,582
    ( 9,440 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材料メーカーの違いによる線の寸法、硬さのバラつきを調整ダイヤルが解消します。
    ・ハンドルに100mm用のゲージが刻まれています。
    ・ステンレスワイヤを熱可塑性ウレタン樹脂でコーティングし、高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れます。
    ・目盛りが刻んであり、メジャーに持ち換えなくても剥く長さが測れます。
    ・左利きユーザー向けのストリッパーです。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):184
    ・適合電線(mm):1.6/2.0(2芯・3芯)
    ・JANコード:4989065112810
    ・トラスココード:779-7052
    ・質量:390g
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    ・フレーム:アルミ
    ・刃:特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)の型番VSL1623のページです。 型番VSL1623に関する仕様情報を記載しております。
    MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)
    MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623
    VA線ストリッパ(黒金)
    フジ矢 VA線ストリッパ
    電工VAストリッパ FVA-1630
    電工VAストリッパ FVA-1630-BG
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
    通常価格8,58211,32913,28612,6164,5117,501
    通常出荷日1日目1日目9日目1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト