17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M Cat5e UTPパッチコード5m 黒 VOL5EUPBL5BKL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M Cat5e UTPパッチコード5m 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL5EUPBL5BKL

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
・スリムタイプのラッチカバー付です。
・ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
【用途】
・LAN工事に。
【商品仕様】
・種類:カテゴリ5e
・色:黒
・全長(m):5
・導体:AWG24
・ケーブル径:φ4.9mm
・JANコード:4549395508778
・トラスココード:799-3862
・質量:168.7g
【材質/仕上】
・ジャケット部:PVC

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドなし・UTP
長さ(m)
5
ケーブル導体
より線
結線
ストレート
シース(外被)材質
PVC
芯数(結線ピン数)
8芯
導体サイズ
AWG24(0.20sq)
ケーブル外径(mm)
4.0~4.9
外径 詳細(mm)
4.9
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト