17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量一次電圧二次電圧シールド有無絶縁種別入出力端子形状ケース有無寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
TZ11005A単相/複巻0.005kVA100V100VA種その他43mm69mm53mm
TZ11001A単相/複巻0.001kVA100V100VA種その他32mm52mm42mm
TZ11003A単相/複巻0.003kVA100V100VA種その他36mm63mm49mm

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

トラスココード

2次電流

(A)

推奨取付寸法

(mm)

推奨取付ネジ

質量

(kg)

最小発注数量
0.001
32
52
42
791-3508
0.01
44
M3
0.1
1個
0.005
43
69
53
791-3524
0.05
58
M4
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,014
( 3,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,534
( 4,987 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです
・50/60Hz両用になります
・耐電圧は1.5KVです
・A種絶縁となります
・JIS C-6436適用です
・1次-2次間に静電シールド付です
・100V対100Vの絶縁トランスです
・電源ノイズの低減や機器の漏れ電流対策にに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA
豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス
3LDシリーズ
複巻トランス UPシリーズ
メーカー豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器相原電機
通常価格3,014-7,634 -11,188 -4,510 -47,580 -5,540
通常出荷日在庫品1日目1日目〜19日目在庫品1日目11日目在庫品1日目
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻三相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)100100-110100-110200-220-240380-400-440100
二次電圧(V)100100-110-120100-110-120100-110-115200-220200
シールド有無
絶縁種別A種A種A種A種F種A

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト