エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)

型番:

SPP200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPP200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途ピン径白・黄・青・赤・黒JANコードトラスココード質量材質
SPP200ブレッドボード上の回路作成φ0.6各2本入り4931442649204816-335514gワイヤ材質:銅ニッケルメッキ、ピン部材質:ニッケル、被覆:PVC

型番リスト

表示件数
型番
SPP200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799
( 1,979 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
・ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
【用途】
・ブレッドボード上の回路作成に
【商品仕様】
・ピン径:0.6φ
・白・黄・青・赤・黒、各2本入り
・サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)
・JANコード:4931442649204
・トラスココード:816-3355
・質量:14g
【材質/仕上】
・ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ
・ピン部材質:ニッケル
・被覆:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)の型番SPP200のページです。 型番SPP200に関する仕様情報を記載しております。
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ブレッドボード上の回路作成に使用
2本挿し用絶縁カバー付フェルール
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトワイドミュラー
通常価格1,7999341,3049911,965750 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト