エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

品川商工 SFチューブ SF-Aシリーズ SFA05

通常単価(税別)
18,526
税込単価
20,379
通常出荷日:1日目

【特長】・新製法により、カット後の切断面がほつれにくくなっています。・カット作業の効率化に貢献します。...

詳細を確認

型番:

SFA05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA05の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SFA05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,526
( 20,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新製法により、カット後の切断面がほつれにくくなっています。
・カット作業の効率化に貢献します。
・チューブがつぶれにくいタイプですので、電線の挿入性に優れています。
・編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
・RoHS指令適合製品です。
【用途】
・ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブ。
【商品仕様】
・長さ(m):100
・外径(mm):6
・束線径(mm):5~13
・使用温度範囲:-20~120℃
・屋内用
・JANコード:4560448041219
・トラスココード:453-8897
・質量:0.76kg
【材質/仕上】
・PET(モノフィラメント)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 SFチューブ SF-Aシリーズ SFA05の型番SFA05のページです。 型番SFA05に関する仕様情報を記載しております。
品川商工 SFチューブ SF-Aシリーズ SFA05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
品川商工 SFチューブ SF-Aシリーズ SFA05
コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)
屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)
コルゲートチューブ チューブ本体
スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体
環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)
メーカー品川商工デンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミミスミ未来工業
通常価格18,5262,500 -3,429 -805 -1,574 -10,014 -
通常出荷日1日目7日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト