エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PT3
2022年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・プラスチック製のカップリングに常温収縮チューブを取り付けた製品です。
・ケーブル引き込みのユニットにカップリングをはめ込み、コアを引き抜くことによりゴムチューブが収縮し、ケーブル端部の防水処理が簡単に行えます。
・火気、熱源、工具は不要です。
・仕上がりが均一です。
・防水特性に優れています。
【用途】
・各種ケーブル配線工事。
【商品仕様】
・色:黒
・適合ケーブル外径(mm):φ20.0~24.0
・使用温度範囲:-40~90℃
・JANコード:4573342782195
・トラスココード:818-9994
・質量:96g