17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M カップリングPST 32.4g PT1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M カップリングPST 32.4g

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PT1

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プラスチック製のカップリングに常温収縮チューブを取り付けた製品です。
・ケーブル引き込みのユニットにカップリングをはめ込み、コアを引き抜くことによりゴムチューブが収縮し、ケーブル端部の防水処理が簡単に行えます。
・火気、熱源、工具は不要です。
・仕上がりが均一です。
・防水特性に優れています。
【用途】
・各種ケーブル配線工事。
【商品仕様】
・色:黒
・適合ケーブル外径(mm):φ10.0~15.0
・使用温度範囲:-40~90℃
・JANコード:4573342782171
・トラスココード:818-9992
・質量:32.4g

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 チューブを切断して使用しないでください。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト