ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    日動 ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用

    • 差込口個数/分割口
      3
    • ケーブル長 (m)
      10
    • 電線仕様太さ (mm2)
      2
    • 電線仕様芯数(C)
      3
    • 仕様
      2P・15A アース付 三相1
    • 質量 (kg)
      2.08
    • JANコード
      4937305043462
    • トラスココード
      814-7524
    • 漏電保護

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

    型番:

    PIPB-EB-10E
    解除
      数量:

      PIPB-EB-10Eの仕様・寸法情報

      差込口個数/分割口
      3
      ケーブル長(m)
      10
      電線仕様太さ(mm2)
      2
      電線仕様芯数(C)
      3
      仕様
      2P・15A アース付 三相1
      質量(kg)
      2.08
      JANコード
      4937305043462
      トラスココード
      814-7524
      漏電保護
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      PIPB-EB-10E
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      18,76211,930
      ( 13,123 )
      1日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
      ・漏電時に元ブレーカを落とさず機器の電源のみをストップできます。
      ・ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、2芯3芯どちらのコンセントにも対応します。
      【用途】
      ・家庭や事務所の電源を使用する工事に。

      ご注意

      • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
      • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      日動 ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用の型番PIPB-EB-10Eのページです。 型番PIPB-EB-10Eに関する仕様情報を記載しております。
      日動 ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      日動 ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用
      ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付
      トリプルポッキン(アース付)
      スピコンハンドリール
      トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒
      防雨延長ブレーカ (三相200V専用)
      メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
      通常価格18,76220,66221,96921,1507,794 -32,978
      通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目
      差込口個数/分割口3---3-
      ケーブル長(m)10103010-0.5+0.2
      電線仕様太さ(mm2)22222SVCT2.0
      電線仕様芯数(C)333334
      仕様2P・15A アース付 三相1屋内用屋内用屋内用アース付-

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました