17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

日動電工 プルボックス(防水カブセ)(ホワイト) PB303020KWHW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日動電工 プルボックス(防水カブセ)(ホワイト)

販売終了

型番

PB303020KWHW

2021年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
【用途】
・ボックス内で電線の接続、分岐などに。
【商品仕様】
・高さ(mm):200
・色:ホワイト
・横(mm):300
・縦(mm):300
・縦(mm):300
・横(mm):300
・トラスココード:850-3254
・質量:2.78kg
【材質/仕上】
・硬質塩化ビニール

ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
300
外形寸法H 縦(高さ)
300
外形寸法D 奥行(厚み)
200
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
ホワイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト