エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA

型番:

NR1101KE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR1101KEの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途2次電流(A)容量(VA)一次電圧二次電圧外形寸法 幅X奥行x高さ(mm)1次及び2次ケーブルトラスココード質量
NR1101KEノイズ対策101K100100143X180X1732X16AWG+シールド線(端末処理無し)、L=約500mm790-460615.7kg

型番リスト

表示件数
型番
NR1101KE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,220
( 70,642 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールド付の絶縁トランスでは、取り除くことの出来ないノイズを取り去る圧倒的なノイズ減衰力と信頼の品質を兼ね備えたノイズ防止トランスです。
・必要な周波数帯域はそのままに、ノイズ成分を取り除きます。
・単相、複巻タイプです。
・50/60Hz両用になります。
・耐電圧はAC3KVです。
・E種絶縁となります。
・1次-2次間に静電シールド付です。
・1次及び2次ケーブルはシールド線です。
【用途】
・ノイズ対策。
【商品仕様】
・2次電流(A):10
・容量(VA):1K
・1次電圧(V):100
・2次電圧(V):100
・外形寸法 幅X奥行x高さ(mm):143X180X173
・1次及び2次ケーブル:2X16AWG+シールド線(端末処理無し)、L=約500mm
・トラスココード:790-4606
・質量:15.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVAの型番NR1101KEのページです。 型番NR1101KEに関する仕様情報を記載しております。
豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA
豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA
豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 300VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA
メーカー豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器
通常価格64,22040,9867,634 -3,014 -12,75011,188 -
通常出荷日在庫品1日目19日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目19日目
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト