エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m

型番:

NR0514003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR0514003の仕様・寸法情報

材質
ふっ素樹脂(PTFE)
商品タイプ
その他
チューブ内径(mm)
8
長さ(mm)
10000
チューブ外径(mm)
10
厚さ(mm)
1
商品タイプ詳細
スパイラルチューブ
JANコード
4562305540736
トラスココード
391-6014
質量(g)
620
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NR0514003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,217
( 35,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐薬品性・高電気絶縁性に優れています。
・結束作業が簡単に行えます。
・電気の配線、油機器、空力機器、配線などの保護や結束などに使用します。
【商品仕様】
・色:白
・長さ(m):10
・チューブ内径(mm):8
・厚さ(mm):1
・チューブ外径(mm):10
・屋内・屋外用
・JANコード:4562305540736
・トラスココード:391-6014
・質量:620g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10mの型番NR0514003のページです。 型番NR0514003に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001
ヘララップ(耐候グレード)【25m/1巻】
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルヘラマンタイトンヘラマンタイトンミスミ
通常価格32,21724,16321,2685,733 -5,929 -683 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
--乳白色
材質ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ポリエチレンポリエチレンポリプロピレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
チューブ内径(mm)864---
長さ(mm)100001000010000---

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト