エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002

型番:

NR0514002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR0514002の仕様・寸法情報

材質
ふっ素樹脂(PTFE)
商品タイプ
その他
チューブ内径(mm)
6
長さ(mm)
10000
チューブ外径(mm)
8
ピッチ
10
結束可能外径(Φ)
6~15
商品タイプ詳細
スパイラルチューブ

商品情報

電気的特性、耐薬品性に優れたスパイラルチューブ

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 6φ×8φ×10m:関連画像

外観

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 6φ×8φ×10m:関連画像

使用イメージ

商品コード 型番 外径 内径 ピッチ 結束可能外径 巻(m)
NR0514-002 PTFE-8φ用 10 6~15φ 10

開発秘話

 

お客様のニーズから生まれた製品になります。

型番リスト

表示件数
型番
NR0514002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,163
( 26,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

電気的特性、耐薬品性にも優れたチューブ。
【特長】
・絶縁抵抗や絶縁強度の強さは樹脂の中でTOPクラス。
・結束作業が簡単に行える。
・長物を結束する場合、どこからでも結束ができる便利な製品。
【用途】
・ふっ素樹脂チューブ、電気の配線、油機器、空力機器、配管等の保護や結束用等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002の型番NR0514002のページです。 型番NR0514002に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、どうすればよいですか?
A
落ちにくい場合は洗剤や水洗いでも洗う事が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
BP53 スパイラルチューブ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルミスミミスミ日東工業
通常価格24,16321,26832,217683 -5,774 -5,270 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
材質ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ポリプロピレンふっ素樹脂 UL94V-0ポリエチレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
チューブ内径(mm)648---
長さ(mm)100001000010000---
チューブ外径(mm)8610---

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト