ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

IM アクリル銘板(別作) 2段彫り 12×30mm

型番:

N-123-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N-123-Bの仕様・寸法情報

材質
アクリル
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
縦(mm)
12
質量(g)
1
トラスココード
850-3613

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
N-123-B850-36131g透明アクリル(裏面白地塗装)

型番リスト

表示件数
型番
N-123-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125
( 1,238 )
7日目

詳細情報

基本情報

配電盤、分電盤、制御盤、電気通信機器、工業機械などに取り付け、その名称、用途、機能を表示するのに最適なアクリル製の銘板です。
【特長】
・ご指定の文字を刻印します。刻印内容についてはご注文確定後にミスミからご連絡を差し上げるので、その際にお知らせください。
・文字色の指定も可能です。
【仕様】
・寸法:12×30mm
・厚み:2mm
・材質:アクリル
・色:透明、裏面白地塗装
・質量:1g
・書体:丸ゴシック(JIS書体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IM アクリル銘板(別作) 2段彫り 12×30mmの型番N-123-Bのページです。 型番N-123-Bに関する仕様情報を記載しております。
IM アクリル銘板(別作) 2段彫り 12×30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IM アクリル銘板(別作) 2段彫り 12×30mm
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
アルミ銘板(高温注意)
アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル S100X150YFJ
刻印用アルミプレート
メーカーアイマークミスミアイマークアイマークパンドウイットアイマーク
通常価格1,125-2,952 -12,68647,4272,255 -
通常出荷日7日目5日目〜1日目9日目25日目1日目
材質アクリル--アルミ--
横(mm)30--200--
厚さ(mm)2--0.8--
縦(mm)12--45--
質量(g)1--19--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト