エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVA

型番:

LZ1102KF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LZ1102KFの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途2次電流(A)容量(VA)一次電圧二次電圧接続形状端子ネジ外形寸法 幅X奥行X高さ(mm)推奨取付寸法(mm)推奨取付ネジトラスココード質量
LZ1102KF電源ノイズの低減、機器の漏れ電流対策202K90-100-110100端子台M4178X154X178115X119M6790-438016.9kg

型番リスト

表示件数
型番
LZ1102KF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,986
( 45,085 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです。
・50/60Hz両用になります。
・耐電圧は1.5KVです。
・F種絶縁となります。
・JIS C-5310/6436適用です。
・1次-2次間に静電シールド付です。
・100V対100Vの絶縁トランスです。
・電源ノイズの低減や機器の漏れ電流対策にに最適です。
・入力調整タップを設けた仕様構成です。
・ローコストモデルになります。
【用途】
・電源ノイズの低減。
・機器の漏れ電流対策。
【商品仕様】
・2次電流(A):20
・容量(VA):2K
・1次電圧(V):90-100-110
・2次電圧(V):100
・接続形状:端子台
・端子ネジ:M4
・外形寸法 幅X奥行X高さ(mm):178X154X178
・推奨取付寸法(mm):115X119
・推奨取付ネジ:M6
・トラスココード:790-4380
・質量:16.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVAの型番LZ1102KFのページです。 型番LZ1102KFに関する仕様情報を記載しております。
豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVA
豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 300VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA
豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA
メーカー豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器
通常価格40,98612,7507,634 -11,188 -3,014 -64,220
通常出荷日19日目在庫品1日目1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト