エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

豊澄電源 LD41シリーズ 400V対100V複巻ダウントランス 50VA

型番:

LD41050E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LD41050Eの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番2次電流(A)容量(VA)一次電圧二次電圧接続形状端子ネジ外形寸法 幅X奥行X高さ(mm)推奨取付寸法(mm)推奨取付ネジトラスココード質量
LD41050E0.550400(380)-440(415)100-110(100)端子台M3.568X81X8645X68M4790-41000.9kg

型番リスト

表示件数
型番
LD41050E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,953
( 5,448 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです。
・50/60Hz両用になります。
・耐電圧は2KVです。
・E種絶縁となります。
・JIS C-6436適用です。
・P-S間シールド付です。
・400V対100 Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
・ローコストモデルになります。
【用途】
・400Vを100Vに落とします。
【商品仕様】
・2次電流(A):0.5
・容量(VA):50
・1次電圧(V):400(380)-440(415)
・2次電圧(V):100-110(100)
・400Vタップに380Vを入力→110Vタップが100Vタップとしてご利用可能。440Vタップに415Vを入力→110Vタップが100Vタップとしてご利用可能。
・接続形状:端子台
・端子ネジ:M3.5
・外形寸法 幅X奥行X高さ(mm):68X81X86
・推奨取付寸法(mm):45X68
・推奨取付ネジ:M4
・トラスココード:790-4100
・質量:0.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豊澄電源 LD41シリーズ 400V対100V複巻ダウントランス 50VAの型番LD41050Eのページです。 型番LD41050Eに関する仕様情報を記載しております。
豊澄電源 LD41シリーズ 400V対100V複巻ダウントランス 50VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豊澄電源 LD41シリーズ 400V対100V複巻ダウントランス 50VA
豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス
豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 300VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA
豊澄電源 LU12シリーズ 100V対200V複巻アップトランス100VA
メーカー豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器
通常価格4,9534,460 -12,75011,188 -7,634 -10,125
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目19日目1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト