エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配

デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配 LBNCJMJ
通常単価(税別)
3,097
税込単価
3,407
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・BNCコネクタを2方向に分配できます。【商品仕様】・絶縁抵抗:5000MΩmin・インピーダ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

LBNCJMJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBNCJMJの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番絶縁抵抗インピーダンス定格電圧耐電圧接触抵抗周波数帯域電圧定在波比JANコードトラスココード質量
LBNCJMJ5000MΩmin75ΩAC250VAC750V6mΩmax0~1GHz1.5max4937897516078827-858610g

型番リスト

表示件数
型番
LBNCJMJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・BNCコネクタを2方向に分配できます。
【商品仕様】
・絶縁抵抗:5000MΩmin
・インピーダンス:75Ω
・定格電圧:AC250V
・耐電圧:AC750V
・接触抵抗:6mΩmax
・周波数帯域:0?1GHz
・電圧定在波比:1.5max
・2個入
・JANコード:4937897516078
・トラスココード:827-8586
・質量:10g

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配の型番LBNCJMJのページです。 型番LBNCJMJに関する仕様情報を記載しております。
デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配
デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750V
BNCプラグ用保護キャップ
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)スルホールに取付可能
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ブレッドボード上の回路作成に使用
メーカーDENSANDENSANDENSANフエニックス・コンタクトサンハヤトサンハヤト
通常価格3,0973,0972,73612 -1,0001,965
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト