ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック【15個入り】

通常単価(税別)
462
税込単価
508
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。・取り外しが繰り返し可能です。【用途】・配線などの結...

詳細を確認

型番:

KO-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

KO-32の仕様・寸法情報

幅(mm)
7.3
引張強度(N)
294
厚さ(mm)
1.2
最大結束径(mm)
55
長さ(mm)
200
JANコード
4903599018547
質量(g)
33.000
トラスココード
829-1148
材質1
ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
KO-32
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
・取り外しが繰り返し可能です。
【用途】
・配線などの結束、一般作業での結束。

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラックの型番KO-32のページです。 型番KO-32に関する仕様情報を記載しております。
結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック
ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラック
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーユタカメイクユタカメイクヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4623251,997 -4,2492,9104,894
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
幅(mm)7.34.37.47.47.47.4
引張強度(N)294217----
厚さ(mm)1.21.4----
最大結束径(mm)5554----

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト