ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラック【30個入り】

  • 幅 (mm)
    4.3
  • 引張強度(N)
    217
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 最大結束径(mm)
    54
  • 長さ(mm)
    190
  • JANコード
    4903599018479
  • 質量(g)
    41.000
  • トラスココード
    829-1147
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 一度結束すると取り外しが出来ません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

型番:

KO-25
解除
    数量:
    パック (30個入り)

    KO-25の仕様・寸法情報

    幅(mm)
    4.3
    引張強度(N)
    217
    厚さ(mm)
    1.4
    最大結束径(mm)
    54
    長さ(mm)
    190
    JANコード
    4903599018479
    質量(g)
    41.000
    トラスココード
    829-1147
    材質1
    ナイロン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KO-25
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    325
    ( 358 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
    【用途】
    ・配線などの結束、一般作業での結束。

    ご注意

    • 一度結束すると取り外しが出来ません。
    • 【おすすめ関連商品のご案内】
      リング照明

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラックの型番KO-25のページです。 型番KO-25に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラック
    結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック
    高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
    共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
    共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ
    共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm
    メーカーユタカメイクユタカメイクHCL共和共和共和
    通常価格32546213,2591,2374341,857
    通常出荷日2日目1日目1日目6日目6日目6日目
    幅(mm)4.37.39.8444
    その他その他その他
    引張強度(N)217294----
    厚さ(mm)1.41.2----
    最大結束径(mm)5455----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました