17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ニトムズ はがせるフックコード止め H2970

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトムズ はがせるフックコード止め

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H2970

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
・透明なので取りつけ後に目立ちません。
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
【用途】
・コード止め(はがせる粘着タイプ)
・透明タイプ
【商品仕様】
・縦(mm):15
・色:クリア
・横(mm):9
・はがせる粘着タイプ
・JANコード:4904140179700
・トラスココード:850-3789
・質量:21g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・粘着剤:合成ゴム系

指定中の仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
15
幅(mm)
9
材質詳細
ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト