17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ニトムズ 徳用平型コード止め(40個入り) H237

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトムズ 徳用平型コード止め(40個入り)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H237

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・電話コードに電話線、からまったコード類をすっきり整理出来ます。
・徳用40個入りです。
・家電のコードや電話線をスッキリ整理
【商品仕様】
・縦(mm):12
・色:シルバー
・横(mm):20
・粘着タイプ
・JANコード:4904140173708
・トラスココード:730-7624
・質量:45g
【材質/仕上】
・本体:防錆処理鉄板
・粘着剤:合成ゴム系

指定中の仕様・寸法情報

材 質
その他
全長(mm)
20
幅(mm)
12
材質詳細
防錆処理鉄板

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト