正和電工 15A延長コード1ッ口20m黄

正和電工 15A延長コード1ッ口20m黄
通常単価:
2,428
通常出荷日:
7日目

【特長】
・15Aタイプ1ッ口20m延長コードです。
【用途】
・15Aまでの電動工具類や照明器具の延長に使用されております。
・工事現場などのの延長コード使用されております。
【商品仕様】
・電線部:VCT2c×1.25(mm2)
・条長:20(m)
・コード色:イエロー
・作業現場
・工事現場
・家庭DIY
・JANコード:4954447340723
・トラスココード:850-1012
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・導体部:銅線
・被覆:塩化ビニール樹脂

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GA20

型番
GA20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,428円

10個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

正和電工 15A延長コード1ッ口20m黄の型番GA20のページです。
型番GA20に関する仕様情報を記載しております。

GA20で型番確定

正和電工 15A延長コード1ッ口20m黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)