17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ矢 VA線ストリッパ

通常単価(税別)
12,61611,039
税込単価
13,87812,143
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・VA線、エコ電線専用ストリッパです。・軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。・便利...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • トラスココード
    818-4589
  • JANコード
    4952520083413
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    アルミダイカスト

型番:

FVA101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVA101の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
トラスココード
818-4589
JANコード
4952520083413
質量(g)
350.000
材質1
アルミダイカスト
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FVA101
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,61611,039
( 12,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VA線、エコ電線専用ストリッパです。
・軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。
・便利な目安ゲージ付です。
【商品仕様】
・全長(mm):180
・適合電線:1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
・JANコード:4952520083413
・トラスココード:818-4589
・質量:350g
【材質/仕上】
・アルミダイカスト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ矢 VA線ストリッパの型番FVA101のページです。 型番FVA101に関する仕様情報を記載しております。
フジ矢 VA線ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ矢 VA線ストリッパ
VA線ストリッパ(黒金)
電工VAストリッパ FVA-1630
VVF ストリッパ
ワイヤ ストリッパ
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢JAPPYTE Connectivityエスコ
通常価格12,61613,2864,51110,50117,0103,850
通常出荷日1日目9日目3日目1日目在庫品1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
トラスココード818-4589-406-4489---
JANコード4952520083413-4952520083444---
質量(g)350.000-233.000---
材質1アルミダイカストアルミダイカスト特殊鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト