エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FORVICE VESA100ミリ変換金具

FORVICE VESA100ミリ変換金具 FFPVESA
通常単価(税別)
5,794
税込単価
6,373
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。【用途】・アームオプションに。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

FFPVESA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FFPVESAの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途幅(mm)高さ(mm)奥行(mmトラスココード質量材質付属品
FFPVESAアームオプション1151153850-07660.3kgスチール本体、ネジ(M4×6、8本)、平ワッシャー(M4、8枚)

型番リスト

表示件数
型番
FFPVESA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,794
( 6,373 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
【用途】
・アームオプションに。
【商品仕様】
・幅(mm):115
・高さ(mm):115
・奥行(mm):3
・トラスココード:850-0766
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・本体、ネジ(M4×6、8本)、平ワッシャー(M4、8枚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FORVICE VESA100ミリ変換金具の型番FFPVESAのページです。 型番FFPVESAに関する仕様情報を記載しております。
FORVICE VESA100ミリ変換金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FORVICE VESA100ミリ変換金具
取付アダプタ VESA100
VESA変換プレート
FORVICE 高荷重バルーンアーム
天吊金具 CHシリーズ
470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°
メーカー日本フォームサービスアルファーテックミスミ日本フォームサービスハヤミ工産エスコ
通常価格5,7943,5103,00077,3837,52430,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト