FORVICE ジョイントアーム

FORVICE ジョイントアーム
通常単価:
31,121
通常出荷日:
11日目

【特長】
・VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
・ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
・モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
【用途】
・ディスプレイ取付用に。
【商品仕様】
・耐荷重(kg):5.5
・幅(mm):95
・高さ(mm):95
・奥行(mm):337
・回転機能:360°
・左右:180°
・チルト:180°
・トラスココード:850-0735
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)

(i)ご注意

  • 耐荷重5.5kg以上では使用しないでください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FFPPV32WRO

型番
FFPPV32WRO
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

31,121円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FORVICE ジョイントアームの型番FFPPV32WROのページです。
型番FFPPV32WROに関する仕様情報を記載しております。

FFPPV32WROで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)