17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FORVICE ペンギンアーム3 FFPPA75C3FS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FORVICE ペンギンアーム3

販売終了

型番

FFPPA75C3FS

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
・直付け固定タイプです。
・カラー:ベージュです。
【用途】
・ディスプレイ取付用に。
【商品仕様】
・耐荷重(kg):4.5
・幅(mm):90
・高さ(mm):405
・奥行(mm):110
・JANコード:4523131005240
・トラスココード:850-0729
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 耐荷重4.5kg以上では使用しないでください。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト