エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

FORVICE 高荷重バルーンアーム

FORVICE 高荷重バルーンアーム FFPHBA75BPS2
通常単価(税別)
77,383
税込単価
85,121
通常出荷日:6日目

【特長】・高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。...

詳細を確認
  • 耐荷重15kg以上では使用しないでください。

型番:

FFPHBA75BPS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FFPHBA75BPS2の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途耐荷重(kg)幅(mm)高さ(mm)奥行(mm)JANコードトラスココード質量材質付属品
FFPHBA75BPS2ディスプレイ取付用151601504754523131011128850-07224.8kgスチール、樹脂本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)

型番リスト

表示件数
型番
FFPHBA75BPS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,383
( 85,121 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
・水平面直付け固定用です。
【用途】
・ディスプレイ取付用に。
【商品仕様】
・耐荷重(kg):15
・幅(mm):160
・高さ(mm):150
・奥行(mm):475
・JANコード:4523131011128
・トラスココード:850-0722
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・スチール、樹脂
【セット内容/付属品】
・本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)、取扱説明書(2式)

ご注意

  • 耐荷重15kg以上では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FORVICE 高荷重バルーンアームの型番FFPHBA75BPS2のページです。 型番FFPHBA75BPS2に関する仕様情報を記載しております。
FORVICE 高荷重バルーンアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FORVICE 高荷重バルーンアーム
2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)
FORVICE VESA100ミリ変換金具
耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)
モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング
メーカー日本フォームサービスミスミ日本フォームサービスミスミミスミエレコム
通常価格77,3837,0005,7947,000 -16,000 -9,568
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト