エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤

型番:

DA8FL4ACDC100VR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA8FL4ACDC100VRの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長パネルカット発光色レンズ色用途定格電圧(V)定格電流(mA)結線方法絶縁耐圧絶縁抵抗トラスココード質量材質
DA8FL4ACDC100VR抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯φ8.2電源表示灯用、電源のON、OFF表示灯AC/DC100(90~132)1.0~2.5リード線(L=200mm UL1430 AWG24)AC2000V1分間(充電部アース間)DC500V100MΩ以上(充電部アース間)788-84495.2g本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、飾り金具:真鍮クロームメッキ

型番リスト

表示件数
型番
DA8FL4ACDC100VR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
・パネルカット:φ8.2
・発光色:赤
・レンズ色:赤
・長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
・飾り金具が添付されています。
【用途】
・電源表示灯用
・電源のON、OFF表示灯
【商品仕様】
・定格電圧(V):AC/DC100(90~132)
・定格電流(mA):1.0~2.5
・結線方法:リード線(L=200mm UL1430 AWG24)
・モールドフレーム
・絶縁耐圧:AC2000V1分間(充電部アース間)
・絶縁抵抗:DC500V100MΩ以上(充電部アース間)
・トラスココード:788-8449
・質量:5.2g
【材質/仕上】
・本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
・飾り金具:真鍮クロームメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤の型番DA8FL4ACDC100VRのページです。 型番DA8FL4ACDC100VRに関する仕様情報を記載しております。
サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤
サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC200V接続) Φ8 赤
サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 緑
サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC100V接続) Φ8 赤
サカズメ LED表示灯 DA-8FL (AC/DC100V接続) Φ8 橙
サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC200V接続) Φ8 橙
メーカー坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所
通常価格1,8771,8771,4862,0001,1531,251
通常出荷日7日目1日目8日目2日目8日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト