エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙

通常単価(税別)
2,1561,401
税込単価
2,3721,541
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

DA10MPLACDC100VO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DA10MPLACDC100VOの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DA10MPLACDC100VO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,1561,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
・パネルカット:φ10.2
・発光色:橙
・レンズ色:橙
・長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
【用途】
・電源表示灯用
・電源のON、OFF表示灯
【商品仕様】
・定格電圧(V):AC/DC100(90~132)
・定格電流(mA):1.0~2.5
・結線方法:リード線(L=200mm UL1430 AWG24)
・モールドフレーム
・絶縁耐圧:AC2000V1分間(充電部アース間)
・絶縁抵抗:DC500V100MΩ以上(充電部アース間)
・トラスココード:788-8031
・質量:5.8g
【材質/仕上】
・本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
・飾り金具:真鍮クロームメッキ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙の型番DA10MPLACDC100VOのページです。 型番DA10MPLACDC100VOに関する仕様情報を記載しております。
サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
AC100V 機器の電源ONモニター
5
満足度:5.0
AC100Vラインに ただ 直接接続するだけなので 非常に重宝して居ます。 発行色は 緑、赤、橙 等 数種類あります。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具
5
満足度:5.0
検査治具のオンスイッチと連動し使用していますが とても使いやすくリピーターしています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙
サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤
サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 緑
サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙
サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤
メーカー坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所
通常価格2,1561,8883,0022,3441,8802,167
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト