エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC100V接続)Φ10赤

通常単価(税別)
2,062
税込単価
2,268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。・...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

DA-10ML-1 ACDC100VR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA-10ML-1 ACDC100VRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DA-10ML-1 ACDC100VR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062
( 2,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
・パネルカット:φ10.2
・発光色:赤
・レンズ色:赤
・長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
・飾り金具が添付されています。
【用途】
・電源表示灯用
・電源のON、OFF表示灯
【商品仕様】
・定格電圧(V):AC/DC100(90~132)
・定格電流(mA):1.0~2.5
・結線方法:リード線(L=200mm UL1430 AWG24)
・モールドフレーム
・絶縁耐圧:AC2000V1分間(充電部アース間)
・絶縁抵抗:DC500V100MΩ以上(充電部アース間)
・トラスココード:788-7787
・質量:6.7g
【材質/仕上】
・本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
・飾り金具:真鍮クロームメッキ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC100V接続)Φ10赤の型番DA-10ML-1 ACDC100VRのページです。 型番DA-10ML-1 ACDC100VRに関する仕様情報を記載しております。
サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC100V接続)Φ10赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC100V接続)Φ10赤
サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC200V接続)Φ10橙
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙
サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 白
サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤
メーカー坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所坂詰製作所
通常価格2,0621,1511,8802,1672,9641,888
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目4日目8日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング