17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キタムラ コードプロテクター

キタムラ コードプロテクター
  • キタムラ コードプロテクター
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
12,85720,571特別価格
税込単価
14,14322,628特別価格

【特長】・車両通行による電線引きちぎれ、切断を防止します。・上部に切れ目が入っ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ゴム
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ(m)幅(mm)質量(g)トラスココード
    CT-20-10102019500.0850-1213
    CT-40-444020000.0850-1214

    型番リスト

    表示件数

    長さ(m)

    幅(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    10
    20
    19500
    850-1213
    1個
    4
    40
    20000
    850-1214
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,85710,302
    ( 11,332 )
    4日目
    20,57117,621
    ( 19,383 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車両通行による電線引きちぎれ、切断を防止します。
    ・上部に切れ目が入っており、コードやケーブルを押し込み挿入します。
    【用途】
    ・工事現場などでコードやケーブルの保護に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キタムラ コードプロテクターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キタムラ コードプロテクター
    コードプロテクター(1溝/5溝)
    ケーブルプロテクター
    ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
    ケーブルプロテクター CP2シリーズ
    ケーブルプロテクター(低床型)
    メーカーキタムラ産業エスコ大研化成工業CHECKERS大研化成工業エスコ
    通常価格12,857-10,675 -15,837 -79,48816,571 -47,031 -
    通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目〜2日目
    材質1ゴム-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト