ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)【10個入り】

紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入) CH
通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:7日目

【特長】・エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄終結でき、安全通路の確保が出来ます。【用途】・...

詳細を確認

型番:

CH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CHの仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
128
幅(mm)
48
材質詳細
ポリプロピレン

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CH
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄終結でき、安全通路の確保が出来ます。
【用途】
・建設現場での整理整頓、安全通路確保に。
【商品仕様】
・高さ(mm):40
・色:ブルー
・横(mm):128
・奥行(mm):48
・奥行(mm):48
・ビス孔6ヶ所
・JANコード:4573378290015
・トラスココード:828-5434
・質量:50g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・使用説明書

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)の型番CHのページです。 型番CHに関する仕様情報を記載しております。
紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)
メーカー紅中SapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格15,0005,9834,3091,3073,2656,044
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)12826.919191925.5
幅(mm)4826.619191925.6
材質詳細ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト