エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AC22VL
2017年07月に販売終了となりました。
【特長】
・カテゴリー5e対応の情報コンセントです。
・ノートパソコン、電話、テレビなどの機器に繋げることができます。
【用途】
・インターネット対応の情報コンセント。
【商品仕様】
・幅(mm):120
・長さ(mm):116
・幅(mm):120
・厚さ(mm):37
・長さ(mm):116
・対応コンセント:LAN+TV
・タップ数(個)
・色:ニューホワイト
・LAN端子:カテゴリー5e
・TV端子:UV/BS/CS(110°)/CATV対応
・TEL端子:6極2芯対応(AC-22VLは未使用)
・JANコード:2750380201402
・トラスココード:818-3322
・質量:161g
【材質/仕上】
・ABS他