エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カクダイ ステンレスサドルバンド625150

型番:

625150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

625150の仕様・寸法情報

グレー
材質
ステンレス

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6251504972353625161807-378419.1gステンレス

型番リスト

表示件数
型番
625150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ配管の壁面への押え用。
・カクダイ ステンレスサドルバンド
・JANコード:4972353625161
・トラスココード:807-3784
・質量:19.1g
【材質/仕上】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスサドルバンド625150の型番625150のページです。 型番625150に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスサドルバンド625150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスサドルバンド625150
カクダイ ステンレスサドルバンド625116
カクダイ ステンレスサドルバンド625140
カクダイ ステンレスサドルバンド625113
コンビネーションカップリング クイック ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)
ジョイントCPアダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ未来工業未来工業
通常価格23767177681,169 -271 -
通常出荷日4日目5日目5日目4日目1日目1日目
グレーグレーグレーグレーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト