エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ステンレスサドルバンド625130

型番:

625130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

625130の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6251304972353625147807-37829.7gステンレス

型番リスト

表示件数
型番
625130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97
( 107 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ配管の壁面への押え用。
・カクダイ ステンレスサドルバンド
・JANコード:4972353625147
・トラスココード:807-3782
・質量:9.7g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスサドルバンド625130の型番625130のページです。 型番625130に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスサドルバンド625130のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
管の抑え込みに
5
満足度:5.0
立ち上がり管の抑え込みに使用。 ステンレスで耐候性も安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスサドルバンド625130
カクダイ ステンレスサドルバンド625116
カクダイ ステンレスサドルバンド625150
カクダイ ステンレスサドルバンド625140
カクダイ ステンレスサドルバンド625113
45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ三桂製作所
通常価格9767237177683,190 -
通常出荷日7日目5日目4日目5日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト