エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)

通常単価(税別)
803
税込単価
883
通常出荷日:1日目

【特長】・取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。・直径5mm~...

詳細を確認

型番:

533854
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

533854の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
533854
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803
( 883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。
・直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
【用途】
・ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):9
・長さ(mm):320
・厚さ(mm):1.3
・引張強度(N):-
・最大結束径(mm):85
・袋入数(本):20
・適合ストラップ
・使用温度範囲:-20~60℃
・JANコード:4048962229554
・トラスココード:787-0230
・質量:54g
【材質/仕上】
・特注ポリウレタンエラストマーなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)の型番533854のページです。 型番533854に関する仕様情報を記載しております。
フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)
結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック
ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラック
ステンレス結束バンド 4.6MM×200MM (10本入)
マーキングタイ ML100 500本入
ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)
メーカーフィッシャーユタカメイクユタカメイクアストロプロダクツ(ワールドツール)東京硝子器械アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格80346232582211,477961
通常出荷日1日目1日目2日目1日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト