17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧

  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格入力(W)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内

遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

通常単価(税別)
29,750
税込単価
32,725
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・高風量,高静圧。・最大風量は17.6m3/min,最大静圧は1,100Paを実現。・高い冷却...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

定格電流

(A)

定格入力

(W)

RoHS?最小発注数量
DC24V
15.3
77
830
4.8
115
10
1個
DC48V
17.6
80
1100
3.5
168
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,750
( 32,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,750
( 32,725 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高風量,高静圧。
・最大風量は17.6m3/min,最大静圧は1,100Paを実現。
・高い冷却効果を得られます。
・低騒音,省エネルギー。
・PWMコントロール機能で外部からファンの回転速度を制御できるため,装置の低騒音,省エネルギーに貢献します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ
防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格29,7508,640 -3,84011,59016,610 -17,280 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目〜14日目〜在庫品1日目〜
機種DCファンDCファンDCファンブロアDCファンDCファン
フレームサイズその他80x8040x4097x97140x140140x140
フレーム厚その他25mm28mm33mm38mm51mm
センサ仕様パルスパルスパルスパルスパルスパルス
フレーム形状リブ無リブ無リブ有リブ無リブ無リブ無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング