エレクトロニクス部品技術窓口
風向を切り替えることができるDCファン。【特長】・PWM信号を使って,ファンの回転方向を制御することで...
詳細を確認
商品参考図(San Ace 136RF)

寸法図
| 型番 | 風吹出方向 | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 [V] | PWMデューティ サイクル [%] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] | 定格回転速度 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大静圧 [Pa] | 最大静圧 [inchH2O] | 音圧レベル [dB(A)] | 期待寿命 [h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RF1312P3H001 | 正方向 | 12 | 10.2~13.8 | 100 | 0.15 | 1.8 | 3,100 | 2.00 | 70.7 | 102 | 0.410 | 35 | 40,000/60℃ [70,000/40℃] |
| 逆方向 | 0 | 0.15 | 1.8 | 3,100 | 2.00 | 70.7 | 104 | 0.418 | 46 | ||||
| 9RF1324P3H001 | 正方向 | 24 | 20.4~27.6 | 100 | 0.09 | 2.2 | 3,100 | 2.00 | 70.7 | 102 | 0.410 | 35 | 40,000/60℃ [70,000/40℃] |
| 逆方向 | 0 | 0.09 | 2.2 | 3,100 | 2.00 | 70.7 | 104 | 0.418 | 46 |
入力PWM周波数は、25kHz。
| 材質 | フレーム: 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 羽根: 樹脂(難燃グレード UL94V-0) |
|---|---|
| 期待寿命 | 仕様表 参照 (L10: 残存率: 90% 60℃, 定格電圧, 連続運転 , フリーエア状態) |
| モータ保護 | 電流カット方式,逆接続保護 |
| 絶縁耐圧 | 50/60Hz 500VAC 1分間 (リード線導体部・フレーム間) |
| ファン電源リード線 | + 赤色 - 黒色 センサ : 黄色 コントロール : 茶色 |
| 保存温度範囲 | -30℃ ~ +70℃ (ただし結露なきこと) |
| 使用温度範囲 | -20℃ ~ +70℃ |
| 質量 | 220g |
リバーシブルフローファンは,羽根をどちらに回しても同じ性能が出せるようにしたいという目標で開発をスタートしました。課題は,単純に羽根を逆方向に回転させた場合,モータを支える足が影響して,大きく性能が落ち込んでしまうことでした。羽根のデザインを何度も繰り返すことで解決し,どちらに回転してもほぼ同等性能が出せるファンを開発することができました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,710円 ( 7,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,710円 ( 7,381円 ) | 9日目 |
風向を切り替えることができるDCファン。
【特長】
・PWM信号を使って,ファンの回転方向を制御することで1台のファンでどちら側にも送風できる。
・ファンの台数を削減でき,設備のコスト削減と省スペースに貢献。
【用途】
・住宅の換気(吸気・排気)、飲料用自販機(暖気・冷気の循環)、食品用ショーケース等に使用。
・印刷機、LED照明など複数のファンを用いて両方向に送風している場合に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

日東工業
樹脂羽根ファン PF
4通常価格(税別):7,600円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~