エレクトロニクス部品技術窓口
IP68の防水性能を備え、15万時間の期待寿命を持つDCファン。【特長】・15万時間の期待寿命を持つこ...
詳細を確認
商品参考図
| 型番 | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 [V] | PWMデューティサイクル注)※[%] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] | 定格回転速度 [min-1] | 最大風量 | 最大静圧 | 音圧レベル [dB(A)] | 使用温度範囲 [℃] | 期待寿命 [h] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | ||||||||||
| 9WL0412P3J001 | 12 | 10.8~13.2 | 100 | 0.52 | 6.24 | 17,500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | -20~+70 | 150,000/60℃ |
| 20 | 0.06 | 0.72 | 3,600 | 0.13 | 4.6 | 16.9 | 0.07 | 20 | |||||
| 9WL0412P3G001 | 100 | 0.40 | 4.80 | 15,500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | ||||
| 20 | 0.06 | 0.72 | 3,300 | 0.12 | 4.2 | 14.0 | 0.06 | 18 | |||||
| 9WL0424P3J001 | 24 | 21.6~26.4 | 100 | 0.26 | 6.24 | 17,500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | ||
| 20 | 0.04 | 0.96 | 4,000 | 0.14 | 5.1 | 20.9 | 0.08 | 22 | |||||
| 9WL0424P3G001 | 100 | 0.20 | 4.80 | 15,500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | ||||
| 20 | 0.04 | 0.96 | 3,000 | 0.11 | 3.8 | 11.6 | 0.05 | 16 | |||||
※PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
※入力PWM周波数:25kHz

外形寸法図

取付穴参考寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,970円 ( 8,767円 ) | 9日目 |
8,620円 ( 9,482円 ) | 9日目 |
7,970円 ( 8,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 9日目 |
IP68の防水性能を備え、15万時間の期待寿命を持つDCファン。
【特長】
・15万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
・防水カバーの取付の必要がないため、費用や工数の削減、装置の小型化、騒音の低減に貢献。
【用途】
・通信中継局。太陽光発電用パワーコンディショナー。
・急速充電器。屋外照明。
・屋外や、塵埃にさらされる環境、またメンテナンスが困難な場所に設置される装置に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace DCブロア
4通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ
0通常価格(税別):2,530円~

ミネベアミツミ
ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】
4通常価格(税別):8,520円~