エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0(10個入)

型番:

TTC213.5VSTC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTC213.5VSTCの仕様・寸法情報

商品情報

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0 (10個入)の仕様

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0 (10個入)の製品イメージ

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0 (10個入)の製品イメージ

  • ※ 電線サイズに合わせて端子(サイズ)を選んでください。一般的な圧着端子には使用できる電線サイズの範囲があります。
  • ※ 端子に取り付けるねじサイズを確認して選んでください。

T-TC2-13.5V-STCの寸法図

 

(単位:mm)

 

T-TC2-13.5V-STCの寸法図

T-TC2-13.5V-STCの寸法図

品番φF?LEφDφd板厚絶縁キャップ品番
T-TC2-13.5V-ST-C1.913.522.04.54.22.30.85VC 2

圧着端子の特長

  • 電線と電線、電線と電気機器の接続に使用する部材。
  • 機器用配線および屋内配線に使用。
  • 電線相互の接続および機器との接続に使用。

先端形状について

  • 棒型:舌部が棒状になっており、差し込み型器具に接続。
  • 丸形:舌部が丸く、ねじ固定用の取り付け穴が開いている。

型番リスト

表示件数
型番
TTC213.5VSTC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

裸棒形端子と絶縁キャップがセットの棒型裸圧着端子。
【特長】
・色:緑。
・透明内寸:2.3mm。
・全長:22mm。
・電線抱合範囲 より線:1.04~2.63mm2
・電線抱合範囲 単線:1.14~1.82mm。
・電線抱合範囲:AWG16-14。
・棒状/単線対応タイプ端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ絶縁体:ポリ塩化ビニール。
【用途】
・軟銅のより線または、単線の電線を接続するために利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0(10個入)の型番TTC213.5VSTCのページです。 型番TTC213.5VSTCに関する仕様情報を記載しております。
絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0(10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0(10個入)
絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)
裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)
絶縁棒型端子
裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付
絶縁被覆付圧着端子(棒形)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ELPA朝日電器ニチフ端子工業トラスコ中山
通常価格2,1001,7541,5643003,4942,100
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト